Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432006383

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CERAM™, taille 1 R432006383

QTÉ :

Product Description

CERAM-ISO1-5/3CC-DS-240VAC-I

Commande
électrique
Taille
ISO 1
Principe de commutation
5/3, centre fermé
Fonction du distributeur
Centre fermé
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage, Sans crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
1100 l/min
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10.3 bar
Tension de service↩des équipements
220 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
30 mm CNOMO, Céramique
Normes
ISO 5599-1
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
66 °C
Poids
1.45 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentation et schémas