Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432002449

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 2 R432002449

QTÉ :

Product Description

CERAM-ISO2-5/2DS-I-L/COIL

Commande
électrique
Taille
ISO 2
Principe de commutation
5/2, bistable
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage, Sans crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
2400 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10.3 bar
Équipement distributeur de base
Distributeur de base sans bobine
Principe d'étanchéité
30 mm CNOMO, Céramique
Temps de mise en route typ.
41 ms
Temps de déconnexion typ.
44 ms
Normes
ISO 5599-1
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
66 °C
Poids
1.12 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentation et schémas