AVENTICS-R432002363

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série QR1-DWB R432002363

QTÉ :

Product Description

QR1-S-DWB-D532-1032

Orifice 1
10-32 UNF
Orifice 2
Ø5/32
Sens d'étranglement
1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 2
2607.6 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Limiteur
Limiteur d'échappement
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.4827 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.009 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglement
Laiton
Matériau raccordement de l'air comprimé
Laiton

Caractéristiques

  • Débits nominaux de 60 l/min à 875 l/min

Documentation et schémas