Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432000792

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série QR1-DWA R432000792

QTÉ :

Product Description

QR1-S-DWA-D038-N038-IN

Orifice 1
3/8 NPT
Orifice 2
Ø 3/8
Sens d'étranglement
1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 2
33003.36 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Limiteur
Limiteur á l'alimentation
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.4827 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.068 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglement
Laiton
Matériau raccordement de l'air comprimé
Laiton

Caractéristiques

  • Débits nominaux de 60 l/min à 875 l/min

Documentation et schémas