Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432000321

AVENTICS™ Série QR1-S-MAN Mini R432000321

QTÉ :

Product Description

QR1-S-MAN-D018-N018

Type de vissage
Raccord droit hexagonal mâle
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
1/8 NPT
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø1/8
Type
QR1-S-MAN
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
25 Pcs.
Poids
0.005 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception
Zinc coulé sous pression, Laiton
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas