Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432000081

AVENTICS™ Série QR1-S-RIW Standard R432000081

QTÉ :

Product Description

QR1-S-RIW-D038-N014

Type de vissage
Raccord banjo simple, avec filetage interne
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 3
Taraudage
Type
QR1-S-RIW
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Poids
0.041 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception
Zinc coulé sous pression, Laiton
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas