Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432000011

AVENTICS™ Série QR1-S-RWD Standard R432000011

QTÉ :

Product Description

QR1-S-RWD-D532-1032

Type de vissage
Raccord banjo double, avec filetage interne
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
10-32 UNF
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø5/32
Type de raccordement d’air comprimé 3
Taraudage
Raccord d’air comprimé 3
G 1/2
Type
QR1-S-RWD
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.1182 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception
Zinc coulé sous pression, Laiton
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas