AVENTICS-R431003427

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série A-Pilotair® R431003427

QTÉ :

Product Description

PILOTAIR-2-BA-1

Commande
Manuelle
Débit nominal Qn
1308.72 l/min
Version
NF
Sortie raccord d'air comprimé
1/4″ NPTF
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
13.7 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Pression de pilotage mini
0 bar
Pression de pilotage maxi
17.3 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
71 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
71 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
50 µm
Entrée raccord d'air comprimé
1/4″ NPTF
Poids
0.45 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn = 1 308,72 l/min
  • Commande mécanique ou manuelle

Documentation et schémas