AVENTICS-R431002628

AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002628

QTÉ :

Product Description

CONTROLAIR-H-3-(0-125)-LB-SPR

Type de construction
Distributeur à clapet
Elément de commande
Galet
Type de construction
H-3
Entrée raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Sortie raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Pression de service min.
0.1 bar
Pression de service maxi
14 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.
8.6 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
900 l/min
Hystérèse
< 0,1 bar
Poids
2.3 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas