Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R431002614

AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002614

QTÉ :

Product Description

CONTROLAIR-H-1-(3-100)

Type de construction
Distributeur à clapet
Elément de commande
Pédale
Entrée raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé entrée
Taraudage
Sortie raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé sortie
Taraudage
Pression de service min.
0.1 bar
Pression de service maxi
14 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.
6.9 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
900 l/min
Hystérèse
< 0,1 bar
Force de commande min.
90 N
Poids
2.3 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau pédale
Aluminium coulé sous pression

Documentation et schémas