Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R424B12523

AVENTICS™ R424B12523

QTÉ :

Product Description

SOLENOID-OPERATED 3/2NC-CNOM-110VAC HT

Commande
Électrique
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
110 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +10%
Taille
ISO 3
Température ambiante min.
10 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
10 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Puissance de maintien CA 50 Hz
5 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz
4.2 VA
Durée de mise en circuit
100 %
Raccord électrique normé
CNOMO / NFE 49-003-1
Indice de protection avec raccord
IP65
Poids
0.18 kg
Matériau boîtiers
Polysulfure de phénylène (PPS)
Matériau joints
Caoutchouc au fluor

Documentation et schémas