Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R424B12368

AVENTICS™ Base plate R424B12368

QTÉ :
Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/2
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Raccord échappement
G 1/2
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Taille
ISO 3
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
3.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
10 °C
Température ambiante max.
200 °C
Température min. du fluide
10 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Vis de fixation
Hexagonal mâle
Poids
1 kg
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas