Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422P03358

AVENTICS™ Embase, Série ES05 R422P03358

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ERWEITERUNGSSATZ AV03-TRIPLE-BI

Type de construction
Embase
Type
Monostable
Unité de livraison
5 Pcs.
Fourniture
2 embases, y compris 1 joint
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
25 mg/m³
Raccordement électr.
Connecteur de distributeur forme C industrie
Couple de serrage des vis de fixation
0.9 Nm
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Documentation et schémas