Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422103560

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série LS04-AF R422103560

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LS04-5/2SR-024DC-AF-I-MO-D6-NEW

B10
Commande
Électrique
Débit nominal Qn
310 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
7 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
Raccord enfichable industriel
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 2 pôles
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Format compact et léger
  • Commutation rapide disponible
  • Intégration facile
  • Convient aux applications mobiles.

Documentation et schémas