Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422103093

AVENTICS™ Régulateur de pression R422103093

QTÉ :

Product Description

DRUCKREGLER .

Norme
ISO 5599-1
Taille
ISO 2
Raccordement régulé
2
Couple de serrage des vis de fixation
5 Nm
Pression de service maxi
12 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Débit nominal Qn
1070 l/min
Couple de serrage des vis de fixation
5 Nm
Poids
1.11 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc butadiène

Documentation et schémas