Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422102747

AVENTICS™ Embase unitaire, Série ES05 R422102747

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD01 - 3/2OC

Commande
Électrique
Sortie raccord d'air comprimé
Embase
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Elément de commande
Bistable
Rappel automatique
Avec rappel par ressort/pneumatique
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 8
Raccord d'air comprimé échappement
Ø 8
Puissance absorbée CC
2 W
Durée de mise en circuit
100 %
Indice de protection avec raccord
IP65
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène, Polyamide

Documentation et schémas