Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422102601

AVENTICS™ Fonction du distributeur 5/2, Série ES05 R422102601

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD01 - 5/2DP

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
610 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8
Pression de service min.
-0.8 bar
Pression de service maxi
8 bar
Elément de commande
Monostable
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Embase
Temps de remplissage
<20
Temps de déconnexion
<35
Vis de fixation
Etoile (TORX) ISO 10664 - 10
Couple de serrage de la vis de fixation
0.9 Nm
Tolérance couple de serrage
±0,1 mT
Unité de livraison
1 Pcs.

Documentation et schémas