Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422102462

AVENTICS™ Plaque d’obturation R422102462

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AV03-PLAQUE FERMETURE

Type de construction
Plaque d’obturation
Type
Plaque d’obturation
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Unité de livraison
1 Pcs.
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Indice de protection
IP65
Vis de fixation
Etoile (TORX) ISO 10664 - 8
Couple de serrage des vis de fixation
0.7 Nm
Poids
0.028 kg
Matériau boîtiers
Polyarylamide, renforcé par fibres de verre
Matériau vis
Acier

Documentation et schémas