AVENTICS-R422102424

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV03 R422102424

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AV03-5/2AS-VT00-024VDC-LOC

B10
Commande
Électrique
Débit nominal Qn
300 l/min
Principe de commutation
5/2
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort/pneumatique
Principe de montage en batterie
Principe d'embases multiples
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Conception modulaire
  • Des solutions intelligentes répondant aux exigences en matière de sécurité machine
  • Adaptés aux systèmes de manipulation compacts et aux solutions d’automatisation complexes
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Intégration d’une vaste gamme de modules d’E/S
  • Poids faible
  • Faible consommation d’énergie
  • Conformes aux exigences mondiales en matière de technologie d’automatisation, y compris les spécifications UL et les exigences relatives aux zones ATEX
  • La série AV03/AV05-BP offre la possibilité d’un assemblage en armoire
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • L’intégration d’OPC UA permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans avoir à modifier ou toucher l’API.
  • Le jumeau numérique intégré améliore votre productivité et votre efficacité

Documentation et schémas