Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422101600

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 R422101600

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

COIL KIT TC SERIES 24V DC FORM C

Largeur de bobine
15 mm
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Raccord électrique normé
ISO 15217
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Puissance absorbée CC
2 W
Poids
0.024 kg
Boîtier
Polyamide

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas