Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422101515

AVENTICS™ Module shut-off, Stand Alone R422101515

QTÉ :

Product Description

AV-4/2NC-SR-D6-D6-D4-PD

Commande
pneumatique
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Type de construction
PNP
Raccordement capteur
M8x1
Chute de tension U pour Imax
< 2,5 V
Indice de protection capteur
IP67
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 6
Débit nominal Qn
400 l/min
Orifice 2 / 4
Ø 6
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.1 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Caractéristiques

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documentation et schémas