Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422004129

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série LS04-PD R422004129

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
310 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NF
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
7 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique, taille
M8
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Type de raccordement
Raccordement direct
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 6

Caractéristiques

  • Format compact et léger
  • Commutation rapide disponible
  • Intégration facile
  • Convient aux applications mobiles.

Documentation et schémas