Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422003355

AVENTICS™ Kit de plaques terminales pour D-Sub R422003355

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AV03-PLAQUE FERMETURE

Type de construction
Plaque terminale
Type
type B
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Orifice 3 / 5
G 3/8
Raccordement pilote
G 1/8
Air pilote échappement
G 1/8
Unité de livraison
1 Pcs.
Type de construction
Multipôle
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Raccordement électr.
Connecteur D-Sub, à 25 pôles, latéral
Indice de protection
IP50
Vis de fixation
Etoile (TORX) ISO 10664 - 10
Couple de serrage des vis de fixation
0.9 Nm
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène, Polyamide
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas