AVENTICS-R422003277

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP R422003277

QTÉ :

Product Description

KIT OF 10 X CON-VP-INDU-2-CRIMP

Type de construction
Connecteur rond
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
Raccord enfichable industriel
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Blindage
non blindé
Indice de protection
IP40
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
80 °C
Type de raccordement
Sertissage
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.001 kg

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas