Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R419801401

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419801401

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Taraudage
Ø min. du câble raccordable
6 mm
Ø max. du câble raccordable
8 mm
Protocole
Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Blindage
Blindé
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4:00 AM
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage D
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Poids
0.41 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas