Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-R419801401

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419801401

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Taraudage
Ø min. du câble raccordable
6 mm
Ø max. du câble raccordable
8 mm
Protocole
Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Blindage
Blindé
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4:00 AM
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage D
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Poids
0.41 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas