AVENTICS™ 3/2 directional safety valve, Series SV01 R412027208

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G018-FC-PNP

B10
Commande
Électrique
Principe de commutation
3/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 13849-1, Catégorie 4, Niveau de performance : e (accessible)
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir double
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Puissance absorbée CC
1.5 W
Pression de service mini., interne
3 bar
Pression de service maxi., interne
10 bar
Pression de service mini., externe
0 bar
Pression de service maxi., externe
10 bar
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
4 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
4 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm

Caractéristiques

  • Une réponse rapide pour un temps d’actionnement minimal
  • Capteurs de position pour la surveillance des défaillances des distributeurs
  • Plage de pression de 3 - 10 bar
  • Alimentation interne et externe du pilotage en standard
  • Niveau de performance Catégorie 4 « e » selon ISO 13849-1

Documentation et schémas