Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412026338

AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026338

QTÉ :

Product Description

CP2-S-NW7,4-G038-EX

Orifice G
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Diamètre nominal NW
7.4 mm
Débit nominal Qn
1800 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
100 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
100 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids par unité
0.124 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau orifice
Acier

Caractéristiques

  • Rotative sur 360°, même sous pression.
  • 1 800 Nl/min
  • -20 °C à 100 °C
  • ISO 4414 et DIN EN 983
  • Sans silicone

Documentation et schémas