Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412021691

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412021691

QTÉ :

Product Description

CON-RD-MA-M12-5-2000-PUR-OW-5

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
à 5 pôles
Nombre de conducteurs
5
Blindage
non blindé
Longueur câble
2 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.
50 mm
Indice de protection
IP68
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
5 mm
Couple de serrage de la vis de fixation
0.8 Nm
Poids
0.093 kg

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas