Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412020632

AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412020632

QTÉ :

Product Description

CON-MP-MA-DSUB-25-2000-PVC-FA-DSUB-25

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
24 V CC
Raccordement électrique 1
Connecteur
Raccordement électrique 1
D-Sub
Raccordement électrique 1
à 25 pôles
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2
Prise femelle
Raccordement électrique 2
D-Sub
Raccordement électrique 2
à 25 pôles
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Nombre de conducteurs
25
Blindage
non blindé
Longueur câble
2 m
Certificats
UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Courant max.
3 A
Section du conducteur
0.2 mm²
Câble-Ø
8.5 mm
Poids
0.383 kg
Matériau boîtiers
Élastomère thermoplastique
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Caractéristiques

  • Connecteurs multipôle avec câble de connexion
  • Commande de l'ilot de distribution, connecteur D-Sub

Documentation et schémas