Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412019175

AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412019175

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MSC-DA-016-0125-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Ø du piston
16 mm
Course
125 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Easy2Combine
Compatible
Piston double
Avec piston double
Orifice
M5
Amortissement
élastique
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Force du piston entrante, théorique
218 N
Force du piston sortante, théorique
253 N
Vitesse maxi
0.8 m/s
Longueur d'amortissement
1 mm
Énergie d'amortissement
0.3 J
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Pression
6,3 bar
Avec guidage à billes intégré
Avec guidage à billes intégré « High Performance »
Poids
1.94 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau tige de piston
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Absorption de charge et de couple élevée avec stabilité maximale
  • Conception compacte
  • Interface Easy-2-Combine

Documentation et schémas