Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412018267

AVENTICS™ Série AES R412018267

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AES-D-IO-POWER1-M12-A

Version
Module de puissance
E/A Compatible
Avec fonctionnalité E/S
Connecteur d’alimentation en tension IN
Connecteur
Connecteur d’alimentation en tension IN
M12x1
Connecteur d’alimentation en tension IN
À 4 pôles
Sens de l'alimentation électrique max. UA
gauche
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-25% / +25%
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Tolérance de tension actionneurs
-10% / +10%
Somme des intensités pour distributeurs
4 A
Indice de protection
IP65
Somme des intensités des capteurs max.
4 A
Tension logique / actuateur
à séparation galvanique
Diagnostic
Sous-tension
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme
EN 61000-6-2
Poids
0.15 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Dimensions réduites
  • Classe de protection IP65
  • Modules E/S spéciaux pour applications pneumatiques
  • Câblage optimisé
  • L’intégration d’OPC UA permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans avoir à modifier ou toucher l’API.
  • Le jumeau numérique intégré améliore votre productivité et votre efficacité

Documentation et schémas