Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412014740

AVENTICS™ Répartiteur, Série AS1-DIS R412014740

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS1-DIS-G014-NC2 R-->L

Composants
Répartiteur
Orifice
G 1/4
Alimentation en air comprimé
droite
Type de construction
montage en batterie possible
Version
Répartiteur double
Position de montage
Indifférent
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 2
2700 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 3
950 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 5
2000 l/min
Poids
0.148 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas