Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412014170

AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R412014170

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PRA-DA-040-0080-0322131100000000000000-B

Normes
ISO 15552
Ø du piston
40 mm
Course
80 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, Résistant à la chaleur
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur résistant à la chaleur
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
660 N
Force du piston sortante
790 N
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
120 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/4
Filetage de la tige de piston
M12x1,25
Longueur d'amortissement
15 mm
Énergie d'amortissement
9 J
Poids 0 mm course
0.65 kg
Poids +10 mm course
0.032 kg
Course maxi
1900 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Rainures en T de 6 mm et rainures en C de 4 mm pour monter un grand nombre de capteurs de manière facile, rapide et compacte
  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Système d’étanchéité modulaire pour plus d’adaptabilité
  • Amortissement pneumatique de fin de course avancé
  • Éléments d’amortissement élastiques supplémentaires
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Documentation et schémas