Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412012698

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04 R412012698

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD04-3/2NC-SR-110AC-I-N018-N018-EN175301

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
900 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NF, NO
Sortie raccord d'air comprimé
1/8-27 PTF
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
110 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-20% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +20%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme B
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
26 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas