Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ Contrôle de position pneumatique, Série MS01 R412011545

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MS01-VD01-24VDC-M12

Normes
ISO 15407-1
Normes
26 mm
Type
Module de contrôle MS01
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique
M12
Raccordement électrique
à 5 pôles
Entraxe
27 mm
Certificats
Déclaration de conformité CE
Raccordement de l'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Pression de service min.
2.7 bar
Pression de service maxi
3.3 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
0.1 mg/m³
Pression de l'air libre maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Indice de protection
IP67
Durée de mise en circuit
100 %
Plage d'écartement mesurable min./max.
0.01 mm

Caractéristiques

  • Bloc de test MS01
  • Pression de fonctionnement : 4-10 bar

Documentation et schémas