Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412011241

AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412011241

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-MP-MS/A-DSUB-25-SO/CR

Type de raccordement
Soudure / sertissage
Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant max.
3 A
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique 1
Connecteur
Raccordement électrique 1
D-Sub
Nombre de pôles
à 25 pôles
Sortie de câble
Coudé / droit
Sortie de câble équerre
90°/180°
Tension de service↩des équipements
24 V
Tension de service↩des équipements
CC
Poids
0.042 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Housing material
Polyamide

Caractéristiques

  • Connecteurs multipôle pour l’auto-assemblage
  • Commande de l'ilot de distribution, connecteur D-Sub, connecteur C/2

Documentation et schémas