AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide, Série 573 R412010752

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ZZ99-G100-G100

Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Entrée raccord d'air comprimé
G 1
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Raccord d'air comprimé 2
G 1
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Raccordement 3 (échappement)
G 1
Type de raccordement d’air comprimé 3
Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 2
7200 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
12000 l/min
Pression de service min.
0.8 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-18 °C
Température ambiante max.
70 °C
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Qn = 220 l/min... 12 000 l/min
  • Taraudage/Taraudage