Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010678

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SFB R412010678

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-PC

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière
Normalisation
EN 837-1
Classe de qualité
2,5
Indice de protection selon EN 60529
IP54
Raccordement de l'air comprimé
R 1/8
Diamètre nominal
50 mm
Valeur à l'échelle
0.2
flèche
Acier inoxydable
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
10 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
12 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Couleur arrière-plan
Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)
psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)
Gris
Couleur aiguille
Noir
Poids
0.091 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas