Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010139

AVENTICS™ Capteurs, Série ST4-2P R412010139

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ST4-P4-K02U-030-2P

Montage direct pour série
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montage indirect pour série
MNI, CSL-RD, ICM
Largeur de rainure
Rainure C 4 mm
Variante
2 points de commutation
Nombre de points de commutation
2
Câble
Avec câble
Type de contact
Électronique PNP
Hystérèse
1 mT
Certificats
RoHS
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
75 °C
Plage de détection maxi.
50 mm
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,2 V
Courant de commutation CC, max.
0.15 A
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
Plage d'affichage
2 LED
Plage d'affichage
LED
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 4 pôles
Tension de service CC, mini
12 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Résistance aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms

Caractéristiques

  • Un capteur pour deux points de commutation
  • Deux sorties de commutation 2x PNP font contact
  • Une seule rainure fine en C est affectée
  • Liaison E/S
  • Réduction de moitié de l’effort de montage et de câblage
  • Programmation intuitive et précise des points de commutation

Documentation et schémas