Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010129

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-GLY R412010129

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-16

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec bain de glycérine
Normalisation
EN 837-1
Classe de qualité
1,6
Raccordement de l'air comprimé
R 1/8
Diamètre nominal
63 mm
Valeur à l'échelle
0.5
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
12 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
16 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Couleur arrière-plan
Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)
psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)
Noir
Couleur aiguille
Noir
Poids
0.26 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Matériau verre de regard
Polystyrène
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas