AVENTICS-R412010113

AVENTICS™ Filtre en ligne pour vide, Série VFI R412010113

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VFI 8/6

Type de construction
Filtre à vide
Porosité du filtre
50 µm
Débit nominal Qn
66 l/min
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Élément de filtre
remplaçable
Poids
0.012 kg
Surpression max. pour 25 °C
7 bar
Surpression max. pour 50 °C
5 bar
Vide maxi avec p.opt
99 %
Type de fixation
Tuyauterie
Type
VFI-8/6
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
6 mm
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau cartouche de filtre
Polyamide, Polypropylène

Documentation et schémas