Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412009266

AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS5-SOV R412009266

QTÉ :

Product Description

AS5-SOV-G034-110

Commande
électrique
Débit nominal Qn
12500 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 3/4
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
110 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
5 µm
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 2
12500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
3700 l/min
Tension de service
110 V AC
Puissance de maintien CA 50 Hz
1.6 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz
1.4 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
2.2 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz
1.6 VA

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas