Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007152

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série AS3-RGP R412007152

QTÉ :

Product Description

AS3-RGP-G012-GAN-040

Fonction
Régulateur de pression de précision
Composants
Régulateur de pression de précision
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Orifice
G 1/2
Débit nominal Qn
5000 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.
4 bar
Pression de service min.
0.2 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Commande
mécanique
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Type de régulateur
montage en batterie possible
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Type de fermeture
pour cadenas
Consommation d'air propre qv maxi.
2.6 l/min
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Poids
0.528 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas