Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007079

AVENTICS™ Sécheur á membrane, Série AS3-ADD R412007079

QTÉ :

Product Description

AS3-ADD-G012-SSN-500

Composants
Sécheur á membrane
Type de construction
Sécheur á membrane
Position de montage
Vertical
Orifice
G 1/2
Débit nominal Qn
500 l/min
Préfiltrage recommandé µm
5 µm, 0.01 µm
Élément de filtre
non remplaçable
Pression de service min.
4 bar
Pression de service maxi
12.5 bar
Température ambiante min.
2 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Poids
3.26 kg
Boîtier
Polyamide
Plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Joint
Caoutchouc nitrile (NBR)
Douille filetée
Zinc coulé sous pression
Réservoir
Aluminium

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas