Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007074

AVENTICS™ Filtre à charbon actif, Série AS3-FLA R412007074

QTÉ :

Product Description

AS3-FLA-G038-SSS-NON

Composants
Filtre à charbon actif
Réservoir
Cuve en métal avec fenêtre
Orifice
G 3/8
Débit nominal Qn
1000 l/min
Purge
Sans
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Volume de cuve à filtre
49 cm³
Élément de filtre
remplaçable
Préfiltrage recommandé
0.01 µm
Poids
0.751 kg
Fenêtre
avec fenêtre
Position de montage
Vertical
Type de construction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression
Matériau cartouche de filtre
Charbon actif

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas