Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006880

AVENTICS™ Série DDL R412006880

QTÉ :

Product Description

CMS-B-BDDL 24EST

Version
Pilote
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
24
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.2 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Tolérance de tension actionneurs
-10% / +10%
Somme des intensités pour actionneurs
3 A
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.1 mA
Longueur maxi de ligne
40 m
Nombre max. de participants DDL
14
Extension de module E/S maxi.
6
Extension de module E/S entrée maxi.
3
Extension de module E/S sortie maxi.
3
Orifice système de distributeur
Prise femelle
Orifice système de distributeur
Barre 2,0 mm
Orifice système de distributeur
3x13 pôles
Raccordement de communication
Connecteur (mâle)

Caractéristiques

  • Systèmes de bus de terrain distribués
  • Changez facilement de protocoles bus de terrain en ne modifiant que le nœud du bus de terrain
  • Commandes de systèmes de vannes série LP, HF, régulateurs de pression électropneumatiques, modules d’E/S possibles
  • Diagnostic de canal pour une analyse rapide des défaillances
  • Câble hybride avec alimentation intégrée pour une installation facile et rapide

Documentation et schémas