Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006358

AVENTICS™ Réservoir, Série AS2-CBS R412006358

QTÉ :

Product Description

AS2-CBS-X000-SSS-LA

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve en métal avec fenêtre
Volume de cuve à lubrificateur
40 cm³
Fenêtre
avec fenêtre
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Huile, Air comprimé
Poids
0.258 kg
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas