Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006283

AVENTICS™ Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS2-SSU R412006283

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS2-SSU-G038-024

Commande
électrique
Débit nominal Qn
1300 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 3/8
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2, Vanne de mise en pression
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
25 µm
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2
1300 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
380 l/min
Tension de service
24 V CC
Puissance absorbée CC
2 W
Durée de mise en circuit
100 %
Raccord électrique normé
ISO 15217
Indice de protection avec raccord
IP65

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas