Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006260

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006260

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS2-SOV-G014-MAN

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
2000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Elément de commande
Commutateur rotatif
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Composants
Vanne d'arrêt
Type de fermeture
Verrouillable
Type de fermeture
pour cadenas
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
25 µm
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2
2000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
380 l/min
Poids
0.206 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau plaque de verrouillage
Polyoxyméthylène
Matériau couvercle avant
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas